11:58:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6234-M-C3>R
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 310 mm | Diamètre extérieur |
B | 52 mm | Largeur |
Cr | 225,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 224,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 18.3 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 187 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 293 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 260.85 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 219.04 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.3 | Facteur de calcul |